??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
VOSS
Описание
Переключающий клапан со сферическим седлом - с присоединением конусного уплотнения
Спецификация
5690991181
№ заказа
Заказать обозначение
Информация.
Каталог
Дополнительная информация
Информация.
Наружный диаметр трубы d1
L 12 mm
давление
PB 250 bar
диаметр
7.500 mm
Длина l1 ок.
32 mm
Длина l2
17.0 mm
Длина l5
29 mm
Размер под ключ SW2
19 mm
Размер под ключ, накидная гайка
22 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей