??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
мод. W7545
Спецификация
W7545 8-6
Мод.
W7545 8-6
A
8 mm
B
6 mm
G
13.7 mm
L
66 mm
M
11.5 mm
N
27 mm
T
38.2 mm
T1
13.7 mm
T2
9 mm
Масса
18 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей