??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Мод. HP6622
Спецификация
HP6622 6-M6
Мод.
A
6 mm
B
C
8.0 mm
E
mm
F
12.7 mm
H
mm
L
mm
M
24.0 mm
SW
5.0 mm
W
mm
Масса
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей