??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Концевые блоки для плит с выходами спереди
Спецификация
901-HN1
Мод. (пара)
901-HN1
размер
1
№ позиций
mm
A
56 mm
B
14.5 mm
C
8 mm
D
32 mm
E
48 mm
F
2.5 mm
G
6 mm
H
24 mm
L
110 mm
M
9 mm
N
28 mm
P
25.5 mm
P1
1 mm
R
3/8"
heavy
96 mm
T
G1/8
U
5.5 mm
Z
3.5 mm
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей