??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Компактные эжекторы серии VEQ
Спецификация
VEQ-05NC-S
серия
VEQ
Диаметр сопла Вентури
Тип клапана
Вариант
Ø сопла
mm
Степень разрядки
87.000 %
Максимальная мощность всасывания
(l/min)
Потребление
(l/min)
Расход выхлопных газов
10.000 (m³/h)
Шум на всасывании
[db(A)]
Шум в обслуживании
[db(A)]
Рабочее давление
3,5 - 6 bar
Внутренний диаметр трубки сжатого воздуха
mm
Внутренний диаметр вакуумной трубки
mm
Дельта температуры
0 / 50° °C
L
0.000 mm
L1
0.000 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей