??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Коллекторы Серия MD
Спецификация
MD1-B00
серия
MD
размер
mm
Коллекторы
Тип конструкции
тип соединения
ports
ports
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
28.5 mm
E
42 mm
F
G1/8
G
G1/8
H
26.2 mm
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9,5 mm
N
61.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
вес
0.2 kg
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей