??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
"Клапаны ""мягкого"" пуска Серия MD"
Спецификация
MD1-AV
серия
MD
размер
mm
"Клапаны ""мягкого"" пуска"
тип соединения
ports
ports
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
E
42 mm
F
28,5 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
N
53.2 mm
O
2.5 mm
P
22.7 mm
S
27.0 mm
T
34.6 mm
V
10.5 mm
вес
0.2 kg
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей