??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Клапаны безопасности Серия MD
Спецификация
MD1-V01
серия
MD mm
размер
mm
3/2 Клапаны
Тип конструкции
тип соединения
PORTS (IN - OUT)
ports
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
Ø26
E
42 mm
F
28,5 mm
G
G1/8
H
31.0
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9.5 mm
N
101.0 mm
O
26.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
U
10 mm
V
9.0 mm
W
39.8 mm
SW
mm
Z
Ø4 mm
вес
0.2 kg
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей