??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Защитная полоска - for contact hazard protection cover
Спецификация
9677.650
Part number
9677.650
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
Защитная полоска
Обозн. 2
for contact hazard protection (busbar system)
Ширина
100 mm
Высота
67 mm
Упаковка
3 Pcs.
Вес
0.057 kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-14-24-13
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей