??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Заглушка для плит-распределители с присоединием на корпусе - Серия EN 19
Спецификация
TP-EN551
Мод.
TP-EN551
размер
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
информация
Информация
информация
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей