??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
Заглушка для плит-распределители с присоединием на корпусе - Серия EN 16
Спецификация
TP-EN531
Мод.
TP-EN531
размер
16 mm
A
60 mm
B
14.7 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей