??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 28
HELP_VARIABLE
Společnost
Haberkorn
Popis
Řetězová kola s nábojem 2-řadá 2"x1 1/4" (32 B-2)
Kusovník
555339
Název
Počet zubů
de
mm
dp
mm
Objednací kód
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
87.4 mm
b1
28.8 mm
C
6 mm
r3
51 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model