??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
Haberkorn
Popis
Řetězová kola pro Taper Lock 3-řadá 1 1/2"x1" (24 B-3)
Kusovník
N40053
Název
Počet zubů
de
mm
dp
mm
Objednací kód
dm
0 mm
A
120.3 mm
Pouzdro Taper Lock
Typ
KG
kg
B3
120.3 mm
b1
23.6 mm
C
4 mm
r3
38 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model