??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
Haberkorn
Popis
Řetězová kola pro dva 1-řadé řetězy 5/8"x3/8" (2 × 10 B-1)
Kusovník
554600
Název
Počet zubů
de
mm
dp
mm
Objednací kód
D1
mm
dg
mm
A
34 mm
L
24.9 mm
KG
kg
B1
9.1 mm
C
1.6 mm
r3
16 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model