??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Společnost
Haberkorn
Popis
Řetězová kola pro dva 1-řadé řetězy 3/8"x7/32" (2 × 06 B-1)
Kusovník
554576
Název
Počet zubů
de
mm
dp
mm
Objednací kód
D1
mm
dg
mm
A
23 mm
L
17.7 mm
KG
kg
B1
5.3 mm
C
1 mm
r3
10 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model