??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
Haberkorn
Popis
Řetězová kola pro dva 1-řadé řetězy 3/4"x7/16" (2 × 12 B-1)
Kusovník
554612
Název
Počet zubů
de
mm
dp
mm
Objednací kód
D1
mm
dg
mm
A
44 mm
L
32.9 mm
KG
kg
B1
11.1 mm
C
2 mm
r3
19 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model