??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Společnost
Haberkorn
Popis
Řetězová kola pro dva 1-řadé řetězy 1"x17,02mm (2 × 16 B-1)
Kusovník
554622
Název
Počet zubů
de
mm
dp
mm
Objednací kód
D1
mm
dg
mm
A
68 mm
L
51.8 mm
KG
kg
B1
16.2 mm
C
2.5 mm
r3
26 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model