??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Společnost
Haberkorn
Popis
Řetězová kola pro dva 1-řadé řetězy 1/2"x5/16" (2 × 08 B-1)
Kusovník
554588
Název
Počet zubů
de
mm
dp
mm
Objednací kód
D1
15 mm
dg
mm
A
30 mm
L
22.8 mm
KG
kg
B1
7.2 mm
C
1.3 mm
r3
13 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model