??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Überlastrelais elektronisch [EC001080]
Stückliste
136487
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Überlastrelais elektronisch [AKF076019]
ETIM_9_0
Überlastrelais elektronisch [EC001080]
Montageart
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Einstellbarer Strombereich
A
Externe Stromversorgung erforderlich
false
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
-
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Spannungsart der Betriebsspannung
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
230 - 690 V
Betriebsspannung DC
0 - 0 V
Bemessungsschaltstrom
- A
Auslöseklasse
einstellbar
Reset-Funktion automatisch
true
Reset-Funktion Eingang
false
Reset-Funktion Taster
true
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen