IBS04SF08M5PO
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
D4 Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/d4_sensors/d4_plug.prj},{NB=IBS04SF08M5PO},{SHA256=jCGS7UcR60UOkWL0aWL+nNdYoqRuBE/R/fpThBC4fUc=},{INAME=ibs04sf08m5po},{NAME=ibs04sf08m5po},{NNCUSTOM=IBS4FS},{NTCUSTOM=D4 Inductive stainless steel},{NBCUSTOM=IBS04SF08M5PO},{LINACUSTOM=IBS04SF08M5PO},{STEPFILE=IBS04S23F15IOLM5.stp},{PNGFILE=IBS04SF15M5IO.png},{CODE=IBS04SF08M5PO},{MTYP=Flush},{SWDIS=0.8},{SWOUT=1x PNP NO},{INT=-},{PWDC=10÷30},{MXCUR=100},{NLCUR=15},{CON=M8 plug},{HOU=D4, cylindric, stainless steel},{DIM1=4},{DIM2=38.2},{IP=IP67},{TMP=-25°÷+70°C/-13°÷+158°F},{DS=ibs04_ics05_3_wire_iol_ds.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
Ø4 Flush Plug
Bill of material
IBS04SF08M5PO
Code
IBS04SF08M5PO
IBS04SF08M5PO
Mounting type
Flush
Switching distance
0.8
0.8
mm
Switching output
1x PNP NO
1x PNP NO
Interface
-
-
Rated voltage DC
10÷30
Vdc
Max output current
100
mA
No load current
15
mA
Connection type
M8 plug
Housing type
D4, cylindric, stainless steel
Diameter
4
mm
Lenght
38.2
mm
IP rating
IP67
Operating temperature
-25°÷+70°C/-13°÷+158°F
C°/°F
Datasheet
ibs04_ics05_3_wire_iol_ds.pdf
pdf
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성