目錄: schroeder
Created: 19.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Liste 22 Gewindehülse M12 x 78 zn
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Befestigungshülsen
Powered by
CAD模型選擇
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/befestigungshulsen/osenmuffen_liste-22.prj},{NB=Liste 22 Gewindehülse gelochtem Flachende und Querstab M12 x 78 galvanisch verzinkt k2241zn (300)},{CNSORDERNO=k2241zn},{BZ=Ösenmuffen Liste 22, Gewindehülse mit Querstab},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{M=12},{D=M12},{L=78},{D1=16},{T=1.5},{G=12},{S=43},{F=21},{H=59.85},{D2=12.3},{B=23.5},{LL=78},{L1=70},{D3=12.0},{LIST=22},{CHAPT=Ösenmuffen},{MATST=zn}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Ösenmuffen Liste 22 - Gewindehülse mit gelochtem Flachende und Querstab
Stückliste
Liste 22 Gewindehülse M12 x 78 zn
Artikelnummer
k2241zn
k2241zn
Bezeichnung
Ösenmuffen Liste 22, Gewindehülse mit Querstab
Ösenmuffen Liste 22, Gewindehülse mit Querstab
Material
galvanisch verzinkt
Level of Detail
300.000
350.000
200.000
300.000
350.000
200.000
Gewinde (d)
M12
M12
mm
Länge (L)
78
78
mm
Gewindelänge (g)
12
12
mm
Einschraubtiefe (s)
43
43
mm
Bohrung (d2)
12.3
12.3
mm
Länge Querstab (L1)
70
70
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型