??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
WPFS - Tensioners for Aluminum Frames - Wire Socket Type
Bill of material
WPFS1.5
Part No.
WPFS1.5
Material
Free-Cutting Brass
Surface Treatment
Nickel Plating
No.
1.5
Mass
19 g
Component Truss Screw
M4-25
Component Truss Screw Qty.
1
Component Cap Nut
M4
Component Cap Nut Qty.
1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей