Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
WC2LPA(Yes)
HepcoMotion
Dual Vee
휠
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/06_dual_vee/06_06_wheels/dualvee_wheel_covers_asmtab.prj},{NB=WC2LPA(Yes)},{CNSORDERNO=WC2LPA},{L=50.8},{MHS=42.7},{H=19.6},{FH=5.6},{W=34.3},{VH=7.7},{D82THK=0.5},{DESC=Wheel Covers},{PN=WC2LPA},{SIZE=2},{CW=Low profile bushings},{B=M3 Stainless},{C=Black ABS},{D=White wool},{E=Synthetic oil},{FS=M3 x 5 x 12},{WASHPN=WADINM3SS},{PPATH=../assemblies/dualvee_wheel_covers_asmtpl.prj},{ASSCFGPRA=wheel_covers_2},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/dualvee-guide-wheels/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/dualvee-guide-wheels/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/dualvee-guide-wheels/},{INFOES=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/dualvee-guide-wheels/},{HARDWARE=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
HepcoMotion
내용
Wheel Covers - DualVee
BOM
WC2LPA(Yes)
Order number
WC2LPA
WC2LPA
미리보기
설명
Wheel Covers
사이즈
2
2
Compatible With
Low profile bushings
Low profile bushings
Mounting Surface to Track Vee
8.200
8.200
mm
A Screw
M3 x 0.5 x 12mm Stainless
M3 x 0.5 x 12mm Stainless
B Washer
M3 Stainless
M3 Stainless
D Felt
White wool
E Bottle of Lubricant
Synthetic oil
무게
16
16
g
길이
50.8
50.8
mm
Mount Hole Spacing
42.7
42.7
mm
높이
19.6
19.6
mm
Fastener Height
5.6
5.6
mm
너비
34.3
34.3
mm
Vee Height
7.7
7.7
mm
Fastener Screw & Washer
M3 x 5 x 12
M3 x 5 x 12
Include Hardware in Model
Yes
No
Yes
No
Product link
Website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성