??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
WGS-Serie - Universeller 2-Backen-Winkelgreifer
Stückliste
WGS-64
Artikelnr.
Typ
Empfohlenes Handlingsgewicht
kg
Öffnungswinkel pro Backe
°
Öffnungswinkel pro Backe
15 °
Überspannungswinkel je Backe
3 °
Schließmoment in 0°-Winkel
Nm
Schließmoment durch Feder in 0°-Winkel
Nm
Gewicht
kg
Greifkraft Außengreifen bei 6 bar
N
Max. Fingerlänge
mm
Wiederholgenauigkeit
0.02 mm
Öffnungszeit bei 6 bar
s
Schließzeit bei 6 bar
bar
Zyl. Vol.
Luftverbrauch pro Zyklus
l
Max. Sperrluftdruck
1 bar
Max. zul. Massenträgheit pro Backe
kg·cm²
Max. Moment Mx
Nm
Max. Moment My
- Nm
Max. Moment Mz
Nm
Max. Zug-/Druckkraft Fz, Fd
N
Min. Betriebsdruck
3 bar
Max. Betriebsdruck
8 bar
Betriebstemperatur
-5 … +80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen