您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 159.3908.DK
Hugro
电磁屏蔽系列
电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/emv-schutz/kabelverschraubungen/hsk_m_emv_d_npt_asmtab.prj},{NB=HUGRO 159.3908.DK-(4)},{ARTNR=159.3908.DK},{G=3/8'' NPT},{NDM=17.145},{FR=-},{KD=4.0},{D1=4-8},{D1X=8.0},{SW=19 / 17},{SWX=19},{SWX2=17},{H=29},{HX=29.260},{GL=15},{BN=159.3908.DK},{X=1.631.3800.70},{VERS=38},{VERS1=1},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=npt/hsk_m_emv_d_npt_asmtpl.prj},{ZTN=85369010},{VPE=50},{GPS=0.03789}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
WAZU-EV NPT - Cable Glands
明细表
HUGRO 159.3908.DK
Article number
159.3908.DK
159.3908.DK
Thread
3/8'' NPT
3/8'' NPT
Cable diameter Ø
mm
Enter value for KD
Cable diameter Ø
mm
cm
inch
ft
確定
Width across flats
19 / 17
19 / 17
mm
Length
29
29
mm
Effective thread length
15
15
mm
Custom tariff number
85369010
Piece number
50
50
Weight per piece
0.03789
0.03789
kg
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型