??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UZBC - Tublar Pull - Offset Style
Bill of material
UZBC-28-350-ES
Catalog No.
Dimension W
66 mm
Dimension H
66 mm
Dimension h
36 mm
Dimension D
25 mm
Dimension L
mm
Dimension L1
mm
Dimension d
28 mm
Dimension L2
mm
Dimension W1
50 mm
Load
1000 N
Mass
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드