??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
USI-F262-2E5-V19-S2D3 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
USI-F262-2E5-V19-S2D3
Produktbild
MANUID
USI-F262-2E5-V19-S2D3
Kurzbeschreibung
USi-safety-Auswerteeinheit USI-F262-2E5-V19-S2D3
EAN
4050143466672
Herstellertypbezeichnung
USI-F262-2E5-V19-S2D3
max. Messbereich (Länge)
25000 mm
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
91 mm
max. Umgebungstemperatur
50.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Länge des Sensors
125 mm
Höhe des Sensors
41 mm
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.490
LENGTH
0.145
WIDTH
0.110
DEPTH
0.070
Zolltarifnummer
8471 9000 000 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen