??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
ULE-B - 埋入式拉手
明细表
ULE-200-B-BK
型号
尺寸 Lc
mm
尺寸 H
36 mm
尺寸 H1
13 mm
尺寸 s
12 mm
尺寸 B
8 mm
尺寸 D
34 mm
尺寸 L
mm
尺寸 D1
24 mm
尺寸 G
22 mm
容许负载
1000 N
质量
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型