UDC-18GMA-400-3E3
Pepperl+Fuchs
Ultrasonic Sensors
Double sheet sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/ultrasonic20sensors/double20sheet20sensors/udc-18gma-400-3e3.prj},{NB=UDC-18GMA-400-3E3},{MANUID=UDC-18GMA-400-3E3},{AAB866006=60},{BAD858004=80},{BAA038006=0},{BAD823004=36},{BAD826005=18},{BAA039006=60.00},{BAD856005=74},{BAD849004=86},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.002},{WEIGHT=0.310},{LENGTH=0.165},{WIDTH=0.220},{DEPTH=0.066},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/b5/38/b201702a_int.png},{DESCSHORT=Double sheet sensor UDC-18GMA-400-3E3},{EAN=4050143035151},{MANUTYPEDESC=UDC-18GMA-400-3E3},{BAD915006=},{AAD251006=Polyvinyl chloride},{BAD840006=cylinder, thread},{BAC461010=},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
UDC-18GMA-400-3E3 - Double sheet sensors
Bill of material
UDC-18GMA-400-3E3
Product Picture
MANUID
UDC-18GMA-400-3E3
Short Description
Double sheet sensor UDC-18GMA-400-3E3
EAN
4050143035151
Manufacturer Type Description
UDC-18GMA-400-3E3
max. measuring range -length
60
mm
Open circuit current
80
mA
min. ambient temperature
0
°C
Voltage type
Material of the cable mantle
Polyvinyl chloride
Width of sensor
36
mm
Diameter of sensor
18
mm
Housing construction form
cylinder, thread
max. ambient temperature
60.00
°C
Housing material
Length of sensor
74
mm
Height of sensor
86
mm
Number of content units per order unit
1
Country of origin
DE
WEIGHT
0.310
LENGTH
0.165
WIDTH
0.220
DEPTH
0.066
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성