??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UC2000-30GM-IUR2-V15-B587 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UC2000-30GM-IUR2-V15-B587
Produktbild
MANUID
UC2000-30GM-IUR2-V15-B587
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UC2000-30GM-IUR2-V15-B587
Herstellertypbezeichnung
UC2000-30GM-IUR2-V15-B587
max. Messbereich (Länge)
1500 mm
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
30 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
120 mm
Verpackungsmenge
1
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen