??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UBC250-12GM-E5-V1 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UBC250-12GM-E5-V1
Produktbild
MANUID
UBC250-12GM-E5-V1
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UBC250-12GM-E5-V1
EAN
4050143021697
Herstellertypbezeichnung
UBC250-12GM-E5-V1
max. Messbereich (Länge)
250 mm
Leerlaufstrom
30 mA
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
PTFE
Spannungsart
DC
Durchmesser des Sensors
12 mm
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4404
Länge des Sensors
70 mm
Schaltfrequenz
8.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.036
WIDTH
0.116
DEPTH
0.035
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen