??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
STYU - Winkelverbinder/Kraftschlüssig
Stückliste
STYU12
Teile-nummer
Type
STYU
Nr.
F
70 mm
B
mm
H
mm
L
130 mm
W
50 mm
T
9 mm
D
14 mm
R
mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen