??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
STD - Hydraulischer Stoßdämpfer
Stückliste
MADER Stossdämpfer STD-14-12-21
Typ
STD-14-12-21
Artikel-Nr.
216575
Hub
mm
Введите значение для HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Energieaufnahme
21 Nm/Hub
Gesamtenergie
56.000 Nm/h
Gewicht
0.07 kg
Gewinde
M14x1
B
4.5 mm
C
87 mm
D
99 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей