피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
PL075X115AS
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
AS 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/as_series/standard_asmtab.prj},{NB=PL075X115AS},{CNSORDERNO=PL075X115AS},{VERS=6},{VERS1=8},{X1=3},{SD=75},{D=115},{L=28},{LL=25},{LT=38},{MTNM=5190},{MTKGFM=530},{PAXKN=138.0},{PAXKGF=14100},{PMPA=196},{PKGF=20.0},{P1MPA=127},{P1KGF=13.0},{LBQ=11},{LBS=M10x25},{NDM=10},{NDML=25},{NDMP=1.50},{MANM=81.3},{MAKGF=8.3},{MASS=1.27},{A5=95.000},{PPATH=assemblies/standard_v1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
표준
BOM
PL075X115AS
형번 d x D
PL075X115AS
PL075X115AS
축경 d
75
75
mm
외경 D
115
115
mm
치수 L
28
28
mm
치수 l
25
25
mm
치수 Lt
38
38
mm
전달토르크 Mt
5190
5190
N*m
전달토르크 Mt
530
530
kgf*m
스러스트하중 Pax
138.0
138.0
kN
스러스트하중 Pax
14100
14100
kgf
축측 면압
196
196
MPa
축측 면압
20.0
20.0
kgf/mm^2
보스측 면압력 P'
127
127
MPa
보스측 면압력 P'
13.0
13.0
kgf/mm^2
체결용볼트: 개수
11
11
pcs
체결용볼트: 사이즈
M10x25
M10x25
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
81.3
81.3
N*m
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
8.3
8.3
kgf*m
질량
1.27
1.27
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성