您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SL-PSSFGU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-SC0
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssfgu.prj},{NB=SL-PSSFGU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-SC0},{MAT=304 Stainless Steel},{ST=Hard Chrome Plating - Plating Hardness: HV750~ Plating Thickness: 10 micron or More},{CM=SL},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{T=2},{S=0},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=4},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT16=},{ALT17=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-PSSFGU,SH-PSSFGU,SHD-PSSFGU - (Precision Cleaning)Shaftsboth Sides Male Screw With Wrench Type
明细表
SL-PSSFGU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-SC0
零件No.
SL-PSSFGU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-SC0
SL-PSSFGU16-25-F2-B0-P4-T2-S0-Q4-SC0
材质
SUS304
表面处理
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上
Cleaning Method
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
16
16
mm
变更L尺寸公差
无LKC(变更L尺寸公差)
有LKC(变更L尺寸公差)
无LKC(变更L尺寸公差)
有LKC(变更L尺寸公差)
L 指定单位1mm (LKC为指定单位0.1mm)
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm (LKC为指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
確定
F指定单位1mm
mm
Enter value for F
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B指定单位1mm
mm
变更为轴端P部外螺纹细牙螺纹
不能使用
不能使用
PMC(细牙) 选择
0.000
0.000
PMS(细牙)选择
0
0
P 选择
4
5
6
4
5
6
T 指定单位1mm
mm
Enter value for T
T 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
S 指定单位1mm
mm
变更为轴端Q部外螺纹细牙螺纹
不能使用
不能使用
QMC(细牙)选择
0
0
QMS(细牙)选择
0
0
Q 选择
4
5
6
4
5
6
SC指定单位1mm
mm
Enter value for SC
SC指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
W
14
14
mm
l1
10
10
mm
(Y)最大
1400
1400
mm
左侧R
0.3
0.3
mm
右侧R
0.3
0.3
mm
左侧C
0.5
0.5
mm
右侧C
0.5
0.5
mm
追加第2处扳手槽加工
无SX(追加第2处扳手槽加工)
有SX(追加第2处扳手槽加工)
无SX(追加第2处扳手槽加工)
有SX(追加第2处扳手槽加工)
SX 指定单位1mm
0
0
mm
追加平面加工
不追加平面加工
有FC(追加1处平面加工)
有WFC(追加2处平面加工)
不追加平面加工
有FC(追加1处平面加工)
有WFC(追加2处平面加工)
FC 指定单位1mm
0
0
mm
WFC 指定单位1mm
0
0
mm
A 指定单位1mm
0
0
mm
E 指定单位1mm
0
0
mm
h
0
mm
追加90度位置的平面加工
不追加90度位置的平面加工
有RC(追加1处90度位置的平面加工)
有WRC(追加2处90度位置的平面加工)
不追加90度位置的平面加工
有RC(追加1处90度位置的平面加工)
有WRC(追加2处90度位置的平面加工)
RC指定单位1mm
0.000
0.000
mm
WRC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
Y 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
b1
0
mm
h
0.0
mm
轴侧P部追加退刀槽
不能使用
不能使用
PC
0.0
mm
g
0
mm
轴侧Q部追加退刀槽
不能使用
不能使用
QC
0.0
mm
g
0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型