SL-MBWS23-2.1-P5
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_mbws_asmtab.prj},{NB=SL-MBWS23-2.1-P5},{MATMB=1},{MATMBALG= '1', '304 Stainless Steel', '2', '5052 Aluminum Alloy'},{STMB=-},{AC=Set Screw 2 Pcs.(SUS304)},{CM=SL-},{R=2.1},{PD=23},{PS=5},{ARBD=4},{ALT1=},{PPATH=mbwa_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-MBWS, SH-MBWS, SHD-MBWS, SL-MBWAC, SH-MBWAC, SL-MBWA, SH-MBWA - (Precision Cleaning) Pulleys for Round Belts - Double, with Set Screw
明细表
SL-MBWS23-2.1-P5
型号
SL-MBWS23-2.1-P5
SL-MBWS23-2.1-P5
Type
SL-MBWS
主体材质
SUS304
A5052
SUS304
A5052
主体表面处理
-
-
附件
Set Screw 2 Pcs.(SUS304)
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
R
2.1
2.1
mm
P.D.
23.000
28.000
30.000
40.000
45.000
48.000
23.000
28.000
30.000
40.000
45.000
48.000
mm
Shaft Bore Specification, I.D. P (H7) 1mm Increment
mm
Enter value for PS
Shaft Bore Specification, I.D. P (H7) 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
確定
S
6
6
mm
D
20
20
mm
D1
25
25
mm
D2
19
19
mm
L
18
18
mm
l
3
3
mm
B
5.8
5.8
mm
M(粗牙)
M3
M3
Accessories: Set Screw
M3x3
M3x3
适用圆皮带直径
4
4
mm
外径切割
无DC(外径切割)
有DC(外径切割)
无DC(外径切割)
有DC(外径切割)
DC
0.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型