??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-FCBDSL,SH-FCBDSL,SHD-FCBDSL,SL-FCBDL,SH-FCBDL,SHD-FCBDL - (Precision Cleaning) Fulcrum Pins - Hex Head - Dimension Configurable
BOM
SL-FCBDL10-1.0-E3-F6
형번
타입
SL-FCBDL
재질
Cleaning Method
D
mm
L지정 0.1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
E지정 0.1mm단위
mm
값 입력 E
E지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
F지정 1mm단위
mm
값 입력 F
F지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
MxP (일반나사)
l
mm
G
mm
Relief at Thread End
g
0.0 mm
f8
0.0 mm
나사직경
MC
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드