??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMUAF, SH-BMUAF, SHD-BMUAF, SL-BMUAFA, SH-BMUAFA, SL-G-BMUAF, SH-G-BMUAF, SHD-G-BMUAF, SL-G-BMUAFA, SH-G-BMUAFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMUAF_Series - 30x40 Square
Lista materiale
SL-BMUAF4-Q1-R1-G1-K1
Cod. comp.
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Cleaning Method
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
Selezione G (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
Selezione K (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa))
Passo P
30 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD