??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMTFRP,SH-BMTFRP,SHD-BMTFRP,SL-G-BMTFRP,SH-G-BMTFRP,SHD-G-BMTFRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 3 Sides, 2 Inlets,
Lista materiale
SL-BMTFRP3-Q1-R1-S1-G2-K2-P25
Cod. comp.
Cleaning Options
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT)
Selezione R (Rc (PT)/ NPT)
Selezione S (Rc (PT)/ NPT)
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N. di passi N
Filettature porte
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D (Foro di montaggio)
11 mm
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M (Foro di montaggio)
M6
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD