??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMTFR,SH-BMTFR,SHD-BMTFR,SL-G-BMTFR,SH-G-BMTFR,SHD-G-BMTFR,SL-BMTFS,SH-BMTFS,SHD-BMTFS,SL-G-BMTFS,SH-G-BMTFS,SHD-G-BMTFS - クリーン洗浄品 油圧・水圧用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-
部品表
SL-BMTFR3-Q1-R1-S1-G2-K2
型番
洗浄方法
材質
ねじ種類選択
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)) 選択
R (Rc (PT)) 選択
S(RC(PT)選択
G (Rc (PT))選択
K (Rc (PT)) 選択
P ピッチ
60 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
d (取付穴)
8.5 mm
D (取付穴)
14 mm
h (取付穴数)
8.5 mm
M (取付穴)
M8
D1 (取付穴)
11 mm
d1 (取付穴)
6.8 mm
h1(取付穴数)
6.5 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)