SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmgfp.prj},{NB=SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20},{MAT= Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=20},{N=3},{PT=12},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMGFP, SH-BMGFP, SHD-BMGFP, SL-BMGFAP, SH-BMGFAP, SL-G-BMGFP, SH-G-BMGFP, SHD-G-BMGFP, SL-G-BMGFAP, SH-G-BMGFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMGF_Series - 25 Square
明细表
SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20
型号
SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20
SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20
表面处理
-
本色阳极氧化处理
-
本色阳极氧化处理
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
Cleaning Method
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish and Precision Cleaning
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
横向沉孔
横向通孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
横向沉孔
横向通孔
No.
4
4
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
R (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
S (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
P 螺距指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
N 等分数
3
3
螺丝总数
12
12
A
25
mm
B
25
mm
E
20
mm
F
12.5
mm
X
7.5
mm
Y
7
mm
d (安装孔)
5.5
mm
D (安装孔)
9.5
mm
h (安装孔数)
5.5
mm
M (安装孔)
M5
D1 (安装孔)
8
mm
d1 (安装孔)
4.2
mm
h1(安装孔数)
4.5
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型