??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
SKABA - ビットアダプタ
部品表
SKABA-80-6.35
品番
SKABA-80-6.35
直径
10 mm
寸法 L
82.5 mm
寸法 L1
10.5 mm
寸法 L2
27.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)