??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SH-SHCLGN,SHD-SHCLGN - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - Flanged, Cotter Pin
明细表
SH-SHCLGN13-15.0
型号
Type
SH-SHCLGN
附件
1个开口销
附件材质
SUS304相当
Cleaning Method
D
mm
L 指定单位0.1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位0.1mm
mm
cm
inch
ft
L1
mm
变更开口销孔位置
NC选择
mm
N
mm
u
mm
(n)
1.5 mm
d
mm
变更肩厚
TC 指定单位0.5mm
mm
T
mm
H
mm
附属开口销
变更肩厚
肩部直径
TBH 指定单位0.5mm
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型