您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SG-99-C1-311-706-57-1730
STRACK
01. Platten
1.3. Säulengestellplatten
Powered by
CAD模型選擇
{strack/p_kat/p_04/sn040135.prj},{NB=SG-99-C1-311-706-57-1730-Grundplatte},{B1=311},{A1=706},{D=57},{MAT=1730},{XA1=706.00},{XB1=311.00},{DICKEX=57.00},{MATX=1730},{A2=554},{B3=235},{E1=622},{E3=269},{D2=58},{D5=70},{DG=6},{DK=5.0},{LG=12},{LK=16},{M=M6x12},{T=42},{SG=3171},{AMIN=701},{AMAX=790},{BMIN=306},{BMAX=390},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=229321}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 52
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SG-99-C1 - Grundplatte
Bill of material
SG-99-C1-311-706-57-1730
(b1)
311
311
mm
(a1)
706
706
mm
(D)
57
57
mm
(Mat)
1730
Länge (A1)
mm
Enter value for XA1
Länge (A1)
mm
cm
inch
ft
確定
Breite (B1)
mm
Enter value for XB1
Breite (B1)
mm
cm
inch
ft
確定
Dicke (freie Eingabe)
mm
Enter value for DICKEX
Dicke (freie Eingabe)
mm
cm
inch
ft
確定
Material (freie Eingabe)
1730
0
0
0
0
1730
0
0
0
0
(a2)
554
554
mm
(b3)
235
235
mm
(e1)
622
622
mm
(e3)
269
269
mm
(d2)
58
58
mm
(d5)
70
70
mm
(dg)
6
6
mm
(dk)
5.0
5.0
mm
(lg)
12
12
mm
(lk)
16
16
mm
(M)
M6x12
M6x12
(T)
42
42
mm
(SG)
3171
3171
(AMIN)
701
701
mm
(AMAX)
790
790
mm
(BMIN)
306
306
mm
(BMAX)
390
390
mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
229321
229321
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型