您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
SFAY16-25-F10-B0-P6-M0-N4
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfay.prj},{NB=SFAY16-25-F10-B0-P6-M0-N4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=10},{ALT11=},{B=0},{P=6},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{ALT14=},{NSC=0},{N=4},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SFAY, SSFAY, PSFAY, PSSFAY, SFUY, SSFUY, PSFUY, PSSFUY, RSFAY, RSSFAY, PSFGY, PSSFGY - 导向轴 一端台阶外螺纹·一端内螺纹型
明细表
SFAY16-25-F10-B0-P6-M0-N4
零件No.
SFAY16-25-F10-B0-P6-M0-N4
SFAY16-25-F10-B0-P6-M0-N4
D公差选择
g6
h5
f8
g6
h5
f8
材质
SUJ2相当
SUS440C相当
SUJ2相当
SUS440C相当
表面处理
-
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度5μ以上
低温镀黑铬
-
镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度5μ以上
低温镀黑铬
D
16
16
mm
变更L尺寸公差
无LKC(变更L尺寸公差)
有LKC(变更L尺寸公差)
无LKC(变更L尺寸公差)
有LKC(变更L尺寸公差)
L 指定单位1mm (LKC为指定单位0.1mm)
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm (LKC为指定单位0.1mm)
mm
cm
inch
ft
確定
F指定单位1mm
mm
Enter value for F
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
变更为轴端M部外螺纹细牙螺纹
不变更为轴端M部外螺纹细牙螺纹
有MMC(变更为轴端M部外螺纹细牙螺纹(轴承螺帽))
有MMS(变更为轴端M部外螺纹细牙螺纹(气缸))
不变更为轴端M部外螺纹细牙螺纹
有MMC(变更为轴端M部外螺纹细牙螺纹(轴承螺帽))
有MMS(变更为轴端M部外螺纹细牙螺纹(气缸))
B指定单位1mm
mm
Enter value for B
B指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
P 指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
MMC(细牙)选择
0.000
0.000
MMS(细牙)选择
0
0
M(粗牙) 选择
0
0
变更为右端内螺纹细牙螺纹
无NSC(变更为右端内螺纹细牙螺纹)
有NSC(变更为右端内螺纹细牙螺纹)
无NSC(变更为右端内螺纹细牙螺纹)
有NSC(变更为右端内螺纹细牙螺纹)
NSC(细牙)选择
0.000
0.000
N(粗牙)选择
4
5
6
8
4
5
6
8
(Y)最大
1400
1400
mm
R
0.3
0.3
mm
左侧C
0.5
0.5
mm
右侧C
0.5
0.5
mm
追加扳手槽加工
无追加第2处扳手槽加工
有SC(追加1处扳手槽加工)
有WSC(追加扳手槽两面加工)
无追加第2处扳手槽加工
有SC(追加1处扳手槽加工)
有WSC(追加扳手槽两面加工)
SC指定单位1mm
0
0
mm
WSC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
X 指定单位1mm
0
0
mm
W
0
mm
l1
0
mm
追加平面加工
不追加平面加工
有FC(追加1处平面加工)
有WFC(追加2处平面加工)
不追加平面加工
有FC(追加1处平面加工)
有WFC(追加2处平面加工)
FC 指定单位1mm
0
0
mm
WFC 指定单位1mm
0
0
mm
A 指定单位1mm
0
0
mm
E 指定单位1mm
0
0
mm
h
0
mm
追加90度位置的平面加工
不追加90度位置的平面加工
有RC(追加1处90度位置的平面加工)
有WRC(追加2处90度位置的平面加工)
不追加90度位置的平面加工
有RC(追加1处90度位置的平面加工)
有WRC(追加2处90度位置的平面加工)
RC指定单位1mm
0.000
0.000
mm
WRC 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
Y 指定单位1mm
0.000
0.000
mm
b1
0
mm
h
0.0
mm
变更为右端内螺纹有效长度×3
不能使用
不能使用
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型