??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 63
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Series 694 - Descaling Nozzles
Спецификация
LECHLER_69472711
Spray angle
°
Type
Material No.
Equivalent hole diameter
mm
Volume flow at P=100 bar (1450 psi)
l/min
Volume flow at P=100 bar (1450 psi)
Gall./min
Volume flow at P=200 bar (2900 psi)
l/min
Volume flow at P=200 bar (2900 psi)
Gall./min
Volume flow at P=400 bar (5800 psi)
l/min
Volume flow at P=400 bar (5800 psi)
Gall./min
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей