??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 140252 - Pneumatic atomizing nozzles
Bill of material
LECHLER_1402523001
Spray angle
20-30 °
Type
140252
Material No.
Messing
Narrowest free cross selection Ø - Water
0.50 mm
Narrowest free cross selection Ø - Air
0.75 mm
suction height
mm WS
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=0.5 bar Luft
- l/h
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=1.0 bar Luft
4.5 l/h
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=2.0 bar Luft
8 l/h
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=3.0 bar Luft
10.5 l/h
Luft-Volumenstrom bei P=0.5 bar Luft
- m^3/h
Luft-Volumenstrom bei P=1.0 bar Luft
4 m^3/h
Luft-Volumenstrom bei P=2.0 bar Luft
6 m^3/h
Luft-Volumenstrom bei P=3.0 bar Luft
8 m^3/h
Weight
70 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models