??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 095016531463 - Filter for Nonreturn valve
明细表
LECHLER_095016531463
型号
095016531463
Mat.-no.
Polypropylen
Colour
green
Opening pressure
ca.2.8 bar
Closing pressure
ca.1.6 bar
Mesh size
0.08 mm
Dimensions
21.0 mm
Dimensions
1.6 mm
Dimensions
15.0 mm
Dimensions
11.0 mm
GEW
2 g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型