您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
SE2302A-200W-A0NN-NN
黑田精工株式会社
滚珠丝杠致动器
SE系列
Powered by
CAD模型選擇
{kuroda_pr/ball_screw_actuator/se_series/se_23_asmtab.prj},{NB=SE2302A-200W-A0NN-NN (0_0)},{BSL=02},{SB=A},{L=200},{AG=W},{MA=A0},{C=N},{S=N},{AT=N},{G=N},{PPH=},{P1=0},{P2=0},{PPATH=se_23/se_23_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
黑田精工株式会社
描述
SE23 - 1
明细表
SE2302A-200W-A0NN-NN
滚珠丝杠导程
02 : 2mm
05 : 5mm
02 : 2mm
05 : 5mm
mm
滑块个数
A : 1个长滑块
B : 2个长滑块
A : 1个长滑块
B : 2个长滑块
导轨长度
200
200
mm
精度等级
W : 重复定位精度±10μm
U : 重复定位精度±5μm
H : 重复定位精度±3μm
W : 重复定位精度±10μm
U : 重复定位精度±5μm
H : 重复定位精度±3μm
马达安装部位形状
A0
A1
A2
A3
A5
A6
A7
A0
A1
A2
A3
A5
A6
A7
防尘盖
N : 无防尘盖
C : 带防尘盖
N : 无防尘盖
C : 带防尘盖
传感器
N:无传感器
K : 接近式传感器
E : 接近式传感器
S : 光学传感器
1 : 检测轨道
N:无传感器
K : 接近式传感器
E : 接近式传感器
S : 光学传感器
1 : 检测轨道
发黑防锈处理
N : 无处理
L : 发黑防锈处理
N : 无处理
L : 发黑防锈处理
油脂
N : 标准油脂
S : S型油脂
N : 标准油脂
S : S型油脂
定位孔
无
PS : 滑块
PR : 导轨
PSR : 滑块+导轨
无
PS : 滑块
PR : 导轨
PSR : 滑块+导轨
第一个滑块的位置
mm
Enter value for P1
第一个滑块的位置
mm
cm
inch
ft
確定
第二个滑块的位置
0.000
0.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型