??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCAGA - 树脂固定环 标准型
Bill of material
SCAGA-D30-B15
订单编号
代号
材质
聚缩醛/MC尼龙/聚缩醛
颜色
白色/象牙白/白色
使用环境温度
-45°C~95°C/-45°C~120°C/-45°C~95°C
附件
内六角螺栓(SUS)/开口型:1个/分离型:2个
螺纹套材质
不锈钢/无
内径
公差
B
mm
D1
mm
粗牙
d
E
mm
a
1.5
T1
mm
T2
mm
PDF
scaga.pdf
Previews
3D
2D
Download CAD models